CX DBV-20-040-G1-F-E-24V-EK
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
3547462
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
Modellkod CX | CX DBV |
---|---|
Förslutning, statisk | FPM |
Kv-värde, CX, direktverkande. [m³/h] | 14.1 |
Höljets material CX | Rostfritt stål V2A / 1.4305 |
Anslutningsstorlek CX | G 1 |
Nominell storlek DN CX | 20 |
Nominellt tryck – CX | 3-40 bar |
CX-serien | 2/2-vägs |
Godkännande/testcertifikat | Inget godkännande |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media

CX-DBV 2/2-Way Pressure Relief Valve (Ri
Produktbroschyr
SV
(2.69 MB)

CX-DBV 2/2-Way Pressure Relief Valve (Ri
Produktbroschyr
EN
(2.69 MB)