VP-2SR6 D10SR S01/V

Artikelnummer
3541169
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
Justeringstyp Manuell
Kavitet ISO 6263-03-03-*-97
Qmax-ventiler [l/min] 30
Q produktserie [l/min] 0 - 30
Produktserie VP-2SR6
Flödeshastighetsområde [l/min] 0 - 10
Funktion Spolventil
Funktion Flödesstyrventil
Nom. storlek 6
Obejktbeteckning VP-2SR6 D10SR S01/V
Pmax [bar] 250
Typ av installation Övrig
Tätningsmaterial FKM
Artikelnummer 3541169
Design Blockmonterad

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.11 MB)

Industrial Valves
Produktbroschyr SV

(34.8 MB)

Industrial Valves
Produktbroschyr EN

(34.8 MB)