VP-DBP10 210V S01/V

Artikelnummer
3541090
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
Extra funktion Ingen
Version Ingen
Tryckinställning [bar] Ingen förinställning
Standard Avlastningsventil
Justeringstyp Verktyg
Kavitet ISO 6264-08-13-*-97
Qmax-ventiler [l/min] 400
Produktserie VP-DBP10
Tryckinst. omr. prod. s. [bar] prod. s. [bar] 3.5 - 350
Funktion Tallriksventil
Flödeshastighetsområde Q (l/min) 0 - 400
Tryckinställningsområde [bar] 3,5 - 210
Nom. storlek 10
Pmax [bar] 350
Kontrolltyp Pilotstyrd
Typ av installation Övrig
Tätningsmaterial FKM
Design Blockmonterad

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
VP-DBP10 Pressure Relief Valve
Produktbroschyr SV

(0.43 MB)

VP-DBP10 Pressure Relief Valve
Produktbroschyr EN

(0.43 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Produktbroschyr SV

(34.8 MB)

Industrial Valves
Produktbroschyr EN

(34.8 MB)