MAV-M14x1,5-010-11 (4,3L-5,4L)

Artikelnummer
3534168
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
Stängningstryck [bar] 11
Funktion Motorstartventil
Justeringstyp Icke tillgänglig
Kavitet Kavitet MAV-M14X1.5
Qmax-ventiler [l/min] 20
Produktserie MAV
Volymflödesområde Q [l/min] 0 - 20
Nom. storlek 6
Obejktbeteckning MAV-M14x1,5-010-11 (4,3L-5,4L)
Pmax [bar] 300
Kontrolltyp Direktverkande
Typ av installation Metrisk
Artikelnummer 3534168
Design Patron

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr SV

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr SV

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr EN

(1.68 MB)