I lager
Lägg till i min lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Teknisk data
Övriga funktioner | Ingen |
---|---|
Brytpunkter | 2SP |
Material, anslutning, FSK | Aluminium |
Anslutningsdesign FSK | Sida (M8x1 – 3P) |
Nominellt tryck [MPa] | 0.05 |
Nominellt tryck [bar] | 0.5 |
Ytskydd | Stål, zinkpläterad (skr. + mutter) |
Monteringsmutter | Med (fästmutter) |
Kontrastruta | HYDAC |
Fästskruv FSK | M12 |
Extra funktion (+ banjobult) | Utan |
Material, ram, FSK | Rostfritt stål |
Rörmaterial | Glas |
Rörgeometri | Rund |
Omkopplingsfunktion FSK | Växelkontakt (ändring) |
Stickkontaktdesign FSK | M8x1 – (3 polig) |
Packning/o-ring | 0 |
Material, o-ring/tätningsbricka | NBR |
Nom. storlek FSA/FSK | 254 |
Modell, FSA / FSK | FSKV |
Godkännande/testcertifikat | Inget godkännande |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
Operating manual FSK 2SP / FSKV
Bruks-/underhållsanvisningar
SV
(0.85 MB)
Operating manual FSK 2SP / FSKV
Bruks-/underhållsanvisningar
EN
(0.85 MB)
FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Produktbroschyr
SV
(1.13 MB)
FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Produktbroschyr
EN
(1.13 MB)
FSKV Fluid level sensor - Variable switch points
Produktbroschyr
SV
(0.67 MB)
FSKV Fluid level sensor - Variable switch points
Produktbroschyr
EN
(0.67 MB)