FSKV-0176-0.0W-11103/H-/M12.000-2SP

Artikelnummer
3532906
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
Övriga funktioner Ingen
Brytpunkter 2SP
Material, anslutning, FSK Aluminium
Anslutningsdesign FSK Sida (M8x1 – 3P)
Nominellt tryck [MPa] 0.05
Nominellt tryck [bar] 0.5
Ytskydd Stål, zinkpläterad (skr. + mutter)
Monteringsmutter Med (fästmutter)
Kontrastruta HYDAC
Fästskruv FSK M12
Extra funktion (+ banjobult) Utan
Material, ram, FSK Rostfritt stål
Rörmaterial Glas
Rörgeometri Rund
Omkopplingsfunktion FSK Växelkontakt (ändring)
Stickkontaktdesign FSK M8x1 – (3 polig)
Packning/o-ring 0
Material, o-ring/tätningsbricka NBR
Nom. storlek FSA/FSK 176
Modell, FSA / FSK FSKV
Godkännande/testcertifikat Inget godkännande

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
Operating manual FSK 2SP / FSKV
Bruks-/underhållsanvisningar SV

(0.85 MB)

Operating manual FSK 2SP / FSKV
Bruks-/underhållsanvisningar EN

(0.85 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Produktbroschyr SV

(1.13 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Produktbroschyr EN

(1.13 MB)

Constantly monitor tank fill levels with FSA and FSK
Produktbroschyr SV

(3.22 MB)

Constantly monitor tank fill levels with FSA and FSK
Produktbroschyr EN

(3.22 MB)

FSKV Fluid level sensor - Variable switch points
Produktbroschyr SV

(0.67 MB)

FSKV Fluid level sensor - Variable switch points
Produktbroschyr EN

(0.67 MB)