PPV103-22-FR07K-3280-4200 *
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
3512455
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
Genomdrivning | Enkel pump |
---|---|
Portar | SAE, BSPF/metrisk |
Position, portar 1 | Axial |
Styrenhet | Tryckred. ventil m. fjärrkontroll |
Tätningar | Viton |
Skaft | SAE AB fastkilad axel |
Monteringsfläns | SAE B monteringsfläns 2-håls |
Rotationsriktning | Medurs rotation |
Förskjutning | 22 |
Inställningsintervall | Utan |
Storlek | PPV103 |