ZW-DM10-01-PA-070V-V

Artikelnummer
3504888
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
Extra funktion Ingen
Version Ingen
Tryckinställning [bar] Ingen förinställning
Standard Tryckavlastningsventil
Positionsventil Tryck vid A
Justeringstyp Verktyg
Kavitet ISO 4401-05-04-0-05
Qmax-ventiler [l/min] 100
Produktserie ZW-DM10
Tryckinst. omr. prod. s. [bar] prod. s. [bar] 5 - 320
Funktion Spolventil
Flödeshastighetsområde Q (l/min) 0 - 100
Tryckinställningsområde [bar] 5 - 70
Nom. storlek 10
Obejktbeteckning ZW-DM10-01-PA-070V-V
Pmax [bar] 320
Kontrolltyp Pilotstyrd
Typ av installation Övrig
Tätningsmaterial FKM
Artikelnummer 3504888
Design Sandwichplattor

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
DL10-01 Accumulator charging valve
Produktbroschyr SV

(0.54 MB)

DL10-01 Accumulator charging valve
Produktbroschyr EN

(0.54 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Produktbroschyr SV

(2.49 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Produktbroschyr EN

(2.49 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Produktbroschyr SV

(34.8 MB)

Industrial Valves
Produktbroschyr EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbroschyr SV

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbroschyr EN

(1.27 MB)