PPV102-280-1HNRS-7EL2-8630 *

Artikelnummer
3501733
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
Genomdrivning SAE A genomdrivning
Portar SAE, metrisk gänga
Position, portar 1 Radial
Styrenhet Tryckred. ventil, Effektreglering, Elektr.prop. förskjutningskontr.
Tätningar NBR, WDR-Viton
Skaft ISO fastkilad axel Ø 55 mm
Monteringsfläns ISO monteringsfläns Ø 200 4-håls
Rotationsriktning Medurs rotation
Förskjutning 280
Inställningsintervall Utan
Storlek PPV102