ZW-2SR06-01- AA -16- N

Artikelnummer
3493767
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
Positionsventil Meter-ut i port A
Justeringstyp Manuell
Kavitet ISO 4401-03-02-0-05
Qmax-ventiler [l/min] 30
Q produktserie [l/min] 0 - 30
Produktserie ZW-2SR06
Flödeshastighetsområde [l/min] 0 - 16
Funktion Spolventil
Funktion Flödesstyrventil
Nom. storlek 6
Obejktbeteckning ZW-2SR06-01- AA -16- N
Pmax [bar] 250
Typ av installation Övrig
Tätningsmaterial NBR
Artikelnummer 3493767
Design Sandwichplattor

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Produktbroschyr SV

(4.68 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Produktbroschyr EN

(4.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.11 MB)

Industrial Valves
Produktbroschyr SV

(34.8 MB)

Industrial Valves
Produktbroschyr EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbroschyr SV

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbroschyr EN

(1.27 MB)