VP-2SR10 D22SR S01/N

Artikelnummer
3493366
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
Justeringstyp Manuell
Kavitet ISO 6263-06-05-*-97
Qmax-ventiler [l/min] 70
Q produktserie [l/min] 0 - 70
Produktserie VP-2SR10
Flödeshastighetsområde [l/min] 0 - 22
Funktion Spolventil
Funktion Flödesstyrventil
Nom. storlek 10
Obejktbeteckning VP-2SR10 D22SR S01/N
Pmax [bar] 320
Typ av installation Övrig
Tätningsmaterial NBR
Artikelnummer 3493366
Design Blockmonterad

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
VP-2SR10 Flow Regulator
Produktbroschyr SV

(0.24 MB)

VP-2SR10 Flow Regulator
Produktbroschyr EN

(0.24 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.11 MB)

Industrial Valves
Produktbroschyr SV

(34.8 MB)

Industrial Valves
Produktbroschyr EN

(34.8 MB)