VP-PDB6 070 D01-24PG/N

Artikelnummer
3493315
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
Spole 24 V proportionell
Konsument flödeshastighet, prod.F 0 - 2
Funktion Proportionell tryckavlastningsventil
Typ, manuell förbikoppling Dold manuell förbikoppling    
Modell Standard
Manuell förbikoppling Nej
Aktivering Proportionell
Spoldesign 0
Justeringstyp Icke tillgänglig
Kavitet ISO 4401-03-02-0-05
Qmax-ventiler [l/min] 5
Produktserie VP-PDB6
Tryckinst. omr. prod. s. [bar] prod. s. [bar] 5 - 350
Anslutningstyp Anslutningskontakt i enlighet med DIN EN 1
Tryckinställningsområde [bar] 2 - 70
Nom. storlek 6
Pmax [bar] 70
Kontrolltyp Direktverkande
Typ av installation Övrig
Tätningsmaterial NBR
Artikelnummer, spole -
Design Blockmonterad

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
VP-PDB6 Proportional Pressure Relief Valve
Produktbroschyr SV

(0.37 MB)

VP-PDB6 Proportional Pressure Relief Valve
Produktbroschyr EN

(0.37 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Produktbroschyr SV

(34.8 MB)

Industrial Valves
Produktbroschyr EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbroschyr SV

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbroschyr EN

(1.27 MB)