P4WER 06 E16 D01-12PG/N *

Art.nr
3492795
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
Spole 12 V proportionell
Konsument flödeshastighet, prod.F 0 - 40
Funktion Proportionell riktningsventil
Typ, manuell förbikoppling Dold manuell förbikoppling    
Modell Standard
Manuell förbikoppling Ja
Aktivering Proportionell
Spoldesign 0
Justeringstyp Icke tillgänglig
Kavitet ISO 4401-03-02-0-05
Qmax-ventiler [l/min] 40
Produktserie P4WER 6 E
Anslutningstyp Anslutningskontakt i enlighet med DIN EN 1
Funktion Spolventil
Nom. storlek 6
Pmax [bar] 350
Kontrolltyp Direktverkande
Typ av installation Övrig
Tätningsmaterial NBR
Artikelnummer, spole -
Design Blockmonterad

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
P4WER 06 4/3-Proportional Solenoid Valve
Produktbroschyr SV

(1.46 MB)

P4WER 06 4/3-Proportional Solenoid Valve
Produktbroschyr EN

(1.46 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Produktbroschyr SV

(34.8 MB)

Industrial Valves
Produktbroschyr EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbroschyr SV

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbroschyr EN

(1.27 MB)