4WH E 10 G S01/N

Artikelnummer
3492064
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
Typ, manuell förbikoppling Ingen manuell förbikoppling        
Modell Standard
Manuell förbikoppling Nej
Funktion 4/3 riktningsventil
Aktivering Hydraulisk
Ventilserie 4WH E 10 G
Kavitet ISO 4401-05-04-0-05
Qmax-ventiler [l/min] 120
Produktserie 4WH E 10 G
Anslutningstyp Utan spole
Tryckområde P [bar] 5 - 320
Spole Utan spole
Volymflödesområde Q [l/min] 0 - 120
Funktion Spolventil
Flödeshastighetsområde Q (l/min) 0 - 120
Nom. storlek 10
Obejktbeteckning 4WH E 10 G S01/N
Pmax [bar] 320
Kontrolltyp Direktverkande
Typ av installation Övrig
Tätningsmaterial NBR
Artikelnummer 3492064
Artikelnummer, spole -
Design Blockmonterad

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
4WH10 Directional spool valves
Produktbroschyr SV

(1.42 MB)

4WH10 Directional spool valves
Produktbroschyr EN

(1.42 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Produktbroschyr SV

(34.8 MB)

Industrial Valves
Produktbroschyr EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbroschyr SV

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbroschyr EN

(1.27 MB)