4WH E 10 D S01/V

Art.nr
3491949
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
Typ, manuell förbikoppling Ingen manuell förbikoppling        
Modell Standard
Manuell förbikoppling Nej
Funktion 4/2 riktningsventil
Aktivering Hydraulisk
Ventilserie 4WH E 10 D
Kavitet ISO 4401-05-04-0-05
Qmax-ventiler [l/min] 150
Produktserie 4WH E 10 D
Anslutningstyp Utan spole
Tryckområde P [bar] 5 - 320
Spole Utan spole
Volymflödesområde Q [l/min] 0 - 150
Funktion Spolventil
Flödeshastighetsområde Q (l/min) 0 - 150
Nom. storlek 10
Obejktbeteckning 4WH E 10 D S01/V
Pmax [bar] 320
Kontrolltyp Direktverkande
Typ av installation Övrig
Tätningsmaterial FKM
Artikelnummer 3491949
Artikelnummer, spole -
Design Blockmonterad

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
4WH10 Directional spool valves
Produktbroschyr SV

(1.42 MB)

4WH10 Directional spool valves
Produktbroschyr EN

(1.42 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Produktbroschyr SV

(34.8 MB)

Industrial Valves
Produktbroschyr EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbroschyr SV

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbroschyr EN

(1.27 MB)