WKC05S30C-01-C-N-24DN

Art.nr
3490476
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
Typ, manuell förbikoppling Ingen manuell förbikoppling        
Modell Standard
Manuell förbikoppling Nej
Funktion 3/2 riktningsventil
Aktivering Magnetisk
Ventilserie WKC05S30C-01
Kavitet 05S30
Qmax-ventiler [l/min] 25
Produktserie WKC05S30C
Anslutningstyp Deutsch stickkontakt
Tryckområde P [bar] 0 - 60
Spole 24 V DC
Volymflödesområde Q [l/min] 0 - 25
Funktion Spolventil
Flödeshastighetsområde Q (l/min) 0 - 25
Nom. storlek 5
Obejktbeteckning WKC05S30C-01-C-N-24DN
Pmax [bar] 60
Kontrolltyp Direktverkande
Typ av installation Kompakt
Tätningsmaterial NBR
Artikelnummer 3490476
Artikelnummer, spole -
Design Patronventiler

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
WKC05S30C 3/2-Directional Spool Valve
Produktbroschyr SV

(0.43 MB)

WKC05S30C 3/2-Directional Spool Valve
Produktbroschyr EN

(0.43 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbroschyr SV

(1.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbroschyr EN

(1.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr SV

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr SV

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)