-
I lager
Lägg till i min lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Teknisk data
Manuell reglering CX | Utan manuell förbikoppling |
---|---|
Omkopplingslägesövervakning CX | Utan omkopplingslägesind. |
Fästelement CX | Med fästelement |
Modellkod CX | CX02 (2/2 - D) |
Ventilsätestätning | FPM |
Tätning, dynamisk | PTFE |
Förslutning, statisk | FPM |
Elektr. anslutning, huvudmagnetventil | Med GSD EN 175301-803 (WS) |
Effektförbrukning [W] | 30 |
Spänning på huvudmagnetventil [V] | 24 V DC |
Kv-värde, CX, direktverkande. [m³/h] | 5.2 |
Höljets material CX | Mässing |
Anslutningsstorlek CX | G 3/4 |
Nominell storlek DN CX | 15 |
Nominellt tryck – CX | 0-20 bar |
Omkopplingsfunktion CX | NC |
CX-serien | 2/2-vägs |
Godkännande/testcertifikat | Inget godkännande |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_6176-00001.jpg)
CX02 to CX05 direct acting 2/2 way Coaxial Valve
Produktbroschyr
SV
(0.54 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_6176-00001.jpg)
CX02 to CX05 direct acting 2/2 way Coaxial Valve
Produktbroschyr
EN
(0.54 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_BUW/PRD_DOC_BUW_10000863829-00001.jpg)
Operating manual Coaxial Valves
Bruks-/underhållsanvisningar
SV
(0.8 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_BUW/PRD_DOC_BUW_10000863829-00001.jpg)
Operating manual Coaxial Valves
Bruks-/underhållsanvisningar
EN
(0.8 MB)