PPV102-280-10NRS-4000-5200 *

Artikelnummer
3479287
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
Genomdrivning Enkel pump
Portar SAE, metrisk gänga
Position, portar 1 Radial
Styrenhet Tryckred. ventil
Tätningar NBR, WDR-Viton
Skaft ISO fastkilad axel Ø 55 mm
Monteringsfläns ISO monteringsfläns Ø 200 4-håls
Rotationsriktning Medurs rotation
Förskjutning 280
Inställningsintervall Utan
Storlek PPV102