PPV102-180-10NRS-7EM2-8630 *

Artikelnummer
3471821
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
Genomdrivning Enkel pump
Portar SAE, metrisk gänga
Position, portar 1 Radial
Styrenhet Tryckred. ventil, Effektreglering, Elektr.prop. förskjutningskontr.
Tätningar NBR, WDR-Viton
Skaft ISO fastkilad axel Ø 50 mm
Monteringsfläns ISO monteringsfläns Ø 180 4-håls
Rotationsriktning Medurs rotation
Förskjutning 180
Inställningsintervall Utan
Storlek PPV102