CSM1220-2-2-W/N/X60/O60-AS

Artikelnummer
3464874
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
Standard EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011
Elektrisk utgång Analog utgång (0–10V)
Kompletterande uppgifter Med AquaSensor AS1000
Matningsspänning, motorpumpaggregat 230/400-50-3 265/460-60-3
Hydraulisk version Pump, ingångstryckstabil
Kapsling CS CS1000, med bildskärm
ISO kodformat ISO4406:1999 SAE AS 4059(D
Vätska För standardmineraloljor

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
CSM1000 Bruksanvisning
Bruks-/underhållsanvisningar SV

(1.78 MB)

CSM1000 Montage- och underhållsinstrukti
Bruks-/underhållsanvisningar SV

(2.43 MB)

Professional fluid monitoring
Produktbroschyr SV

(6.15 MB)

Professional fluid monitoring
Produktbroschyr EN

(6.15 MB)

FC 5000 FluidController - Coolant applications
Produktbroschyr SV

(0.78 MB)

FC 5000 FluidController - Coolant applications
Produktbroschyr EN

(0.78 MB)

Efficient lubrication oil monitoring
Produktbroschyr SV

(1.7 MB)

Efficient lubrication oil monitoring
Produktbroschyr EN

(1.7 MB)