RVM06020-06-C-N-0.5

Artikelnummer
3462663
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
Modell Härdad sitsversion
Funktion Backventil
Justeringstyp Icke tillgänglig
Kavitet 06020
Qmax-ventiler [l/min] 38
Produktserie RVM06020
Öppningstryck [bar] 0,5
Volymflödesområde Q [l/min] 0 - 38
Nom. storlek 6
Obejktbeteckning RVM06020-06-C-N-0.5
Pmax [bar] 350
Kontrolltyp Direktverkande
Typ av installation Metrisk
Tätningsmaterial NBR
Artikelnummer 3462663
Design Patron

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr SV

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr SV

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr EN

(1.68 MB)