CX07 -3/2-F/C-2/10/100/038
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
3439167
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
Manuell reglering CX | Utan manuell förbikoppling |
---|---|
Omkopplingslägesövervakning CX | Utan omkopplingslägesind. |
Fästelement CX | Utan fästelement |
Modellkod CX | CX07 (3/2 - F) |
Ventilsätestätning | PTFE |
Tätning, dynamisk | PTFE |
Förslutning, statisk | FPM |
Höljets material CX | Mässing |
Anslutningsstorlek CX | G 3/8 |
Nominell storlek DN CX | 10 |
Nominellt tryck – CX | 0-100 bar |
Omkopplingsfunktion CX | NC |
CX-serien | 3/2-vägs |
Godkännande/testcertifikat | Inget godkännande |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media

Operating manual Coaxial Valves
Bruks-/underhållsanvisningar
SV
(0.8 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Bruks-/underhållsanvisningar
EN
(0.8 MB)

CX06 and CX07 pilot operated 3/2 Way Coaxial Valve
Produktbroschyr
SV
(0.98 MB)

CX06 and CX07 pilot operated 3/2 Way Coaxial Valve
Produktbroschyr
EN
(0.98 MB)