CX03 -3/2-D/C-2/15/040/038/ 24V

Artikelnummer
3439089
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
Manuell reglering CX Utan manuell förbikoppling
Omkopplingslägesövervakning CX Utan omkopplingslägesind.
Fästelement CX Utan fästelement
Modellkod CX CX03 (3/2 - D)
Ventilsätestätning FPM
Tätning, dynamisk PTFE
Förslutning, statisk FPM
Elektr. anslutning, huvudmagnetventil Med GSD EN 175301-803 (WS)
Effektförbrukning [W] 40
Spänning på huvudmagnetventil [V] 24 V DC
Kv-värde, CX, direktverkande. [m³/h] 5.6
Höljets material CX Mässing
Anslutningsstorlek CX G 3/8
Nominell storlek DN CX 15
Nominellt tryck – CX 0-40 bar
Omkopplingsfunktion CX NC
CX-serien 3/2-vägs
Godkännande/testcertifikat Inget godkännande

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
CX03 and CX04 direct acting 3/2 Way Coaxial Valve
Produktbroschyr SV

(0.57 MB)

CX03 and CX04 direct acting 3/2 Way Coaxial Valve
Produktbroschyr EN

(0.57 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Bruks-/underhållsanvisningar EN

(0.8 MB)