CX06M-2/2-F/C-2/10/064/038-1X-M6

Artikelnummer
3438978
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
Manuell reglering CX Utan manuell förbikoppling
Omkopplingslägesövervakning CX Utan omkopplingslägesind.
Modellkod CX CX06M (2/2 - F)
Ventilsätestätning PTFE
Tätning, dynamisk FPM
Förslutning, statisk FPM
Höljets material CX Mässing
Anslutningsstorlek CX G 3/8
Nominell storlek DN CX 10
Nominellt tryck – CX 0-64 bar
Omkopplingsfunktion CX NC
CX-serien 2/2-vägs moduler
Godkännande/testcertifikat Inget godkännande

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
Operating manual Coaxial Valves
Bruks-/underhållsanvisningar SV

(0.8 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Bruks-/underhållsanvisningar EN

(0.8 MB)

CX06M to CX08M pilot operated 2/2 Way Coaxial Valve
Produktbroschyr SV

(0.53 MB)

CX06M to CX08M pilot operated 2/2 Way Coaxial Valve
Produktbroschyr EN

(0.53 MB)