CX02 -2/2-D/C-2/20/020/100/ 24V
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
3438021
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
Manuell reglering CX | Utan manuell förbikoppling |
---|---|
Omkopplingslägesövervakning CX | Utan omkopplingslägesind. |
Fästelement CX | Utan fästelement |
Modellkod CX | CX02 (2/2 - D) |
Ventilsätestätning | FPM |
Tätning, dynamisk | PTFE |
Förslutning, statisk | FPM |
Elektr. anslutning, huvudmagnetventil | Med GSD EN 175301-803 (WS) |
Effektförbrukning [W] | 34 |
Spänning på huvudmagnetventil [V] | 24 V DC |
Kv-värde, CX, direktverkande. [m³/h] | 7 |
Höljets material CX | Mässing |
Anslutningsstorlek CX | G 1 |
Nominell storlek DN CX | 20 |
Nominellt tryck – CX | 0-20 bar |
Omkopplingsfunktion CX | NC |
CX-serien | 2/2-vägs |
Godkännande/testcertifikat | Inget godkännande |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media

CX02 to CX05 direct acting 2/2 way Coaxial Valve
Produktbroschyr
SV
(0.54 MB)

CX02 to CX05 direct acting 2/2 way Coaxial Valve
Produktbroschyr
EN
(0.54 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Bruks-/underhållsanvisningar
SV
(0.8 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Bruks-/underhållsanvisningar
EN
(0.8 MB)