CX02 -2/2-D/C-2/10/020/038/ 24V

Artikelnummer
3437991
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
Manuell reglering CX Utan manuell förbikoppling
Omkopplingslägesövervakning CX Utan omkopplingslägesind.
Fästelement CX Utan fästelement
Modellkod CX CX02 (2/2 - D)
Ventilsätestätning FPM
Tätning, dynamisk PTFE
Förslutning, statisk FPM
Elektr. anslutning, huvudmagnetventil Med GSD EN 175301-803 (WS)
Effektförbrukning [W] 25
Spänning på huvudmagnetventil [V] 24 V DC
Kv-värde, CX, direktverkande. [m³/h] 2.5
Höljets material CX Mässing
Anslutningsstorlek CX G 3/8
Nominell storlek DN CX 10
Nominellt tryck – CX 0-20 bar
Omkopplingsfunktion CX NC
CX-serien 2/2-vägs
Godkännande/testcertifikat Inget godkännande

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
CX02 to CX05 direct acting 2/2 way Coaxial Valve
Produktbroschyr SV

(0.54 MB)

CX02 to CX05 direct acting 2/2 way Coaxial Valve
Produktbroschyr EN

(0.54 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Bruks-/underhållsanvisningar SV

(0.8 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Bruks-/underhållsanvisningar EN

(0.8 MB)