PDR08-02-C-N-50-24PG-8.8

Art.nr
3437005
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
Spole 24 V proportionell
Konsument flödeshastighet, prod.F 0 - 17
Funktion Proportionell tryckreduceringsventil
Typ, manuell förbikoppling Ingen manuell förbikoppling        
Modell Utökad tryckkontrollomfattning
Manuell förbikoppling Nej
Aktivering Proportionell
Spoldesign 40-1836
Justeringstyp Icke tillgänglig
Kavitet FC08-3
Qmax-ventiler [l/min] 12
Produktserie PDR08-02
Tryckinst. omr. prod. s. [bar] prod. s. [bar] 0 - 138
Anslutningstyp Anslutningskontakt i enlighet med DIN EN 1
Tryckinställningsområde [bar] 0 - 35
Nom. storlek 8
Pmax [bar] 350
Kontrolltyp Direktverkande
Typ av installation UNF
Tätningsmaterial NBR
Artikelnummer, spole 3109229
Design Patron

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
PDR08-02 Proportional Pressure Reducing Valve
Produktbroschyr SV

(0.35 MB)

PDR08-02 Proportional Pressure Reducing Valve
Produktbroschyr EN

(0.35 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Produktbroschyr SV

(0.65 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Produktbroschyr EN

(0.65 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr SV

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr SV

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr EN

(1.68 MB)