PDB10PZ-08-C-N-500V500-0

Artikelnummer
3436134
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
Spole Utan spole
Konsument flödeshastighet, prod.F 0 - 120
Funktion Proportionell tryckavlastningsventil
Tryckinställning [bar] 345
Typ, manuell förbikoppling Ingen manuell förbikoppling        
Modell Standard
Manuell förbikoppling Nej
Aktivering Proportionell
Spoldesign 40-1836
Justeringstyp Verktyg
Kavitet FC10 -2
Qmax-ventiler [l/min] 120
Produktserie PDB10PZ
Tryckinst. omr. prod. s. [bar] prod. s. [bar] 4 - 345
Anslutningstyp Utan spole
Funktion Spolventil
Tryckinställningsområde [bar] 4 - 345
Nom. storlek 10
Pmax [bar] 350
Kontrolltyp Pilotstyrd
Typ av installation UNF
Tätningsmaterial NBR
Artikelnummer, spole -
Design Patron

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
PDB10PZ Proportional Pressure Relief Valve
Produktbroschyr SV

(0.45 MB)

PDB10PZ Proportional Pressure Relief Valve
Produktbroschyr EN

(0.45 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Produktbroschyr SV

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Produktbroschyr EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr SV

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr SV

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr EN

(1.68 MB)