PDBM16121PE-01-C-N-230-12PG-2.2

Artikelnummer
3436081
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
Spole 12 V proportionell
Konsument flödeshastighet, prod.F 0 - 300
Funktion Proportionell tryckavlastningsventil
Typ, manuell förbikoppling Ingen manuell förbikoppling        
Modell Standard
Manuell förbikoppling Nej
Aktivering Proportionell
Spoldesign 40-1836
Justeringstyp Icke tillgänglig
Kavitet 16121
Qmax-ventiler [l/min] 250
Produktserie PDBM16121PE
Tryckinst. omr. prod. s. [bar] prod. s. [bar] 10 - 350
Anslutningstyp Anslutningskontakt i enlighet med DIN EN 1
Tryckinställningsområde [bar] 15 - 230
Nom. storlek 16
Pmax [bar] 350
Kontrolltyp Pilotstyrd
Typ av installation Metrisk
Tätningsmaterial NBR
Artikelnummer, spole 3109230
Design Patron

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
PDBM16121PE-01 Proportional pressure rel
Produktbroschyr SV

(0.3 MB)

PDBM16121PE-01 Proportional pressure rel
Produktbroschyr EN

(0.3 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Produktbroschyr SV

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Produktbroschyr EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr SV

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr SV

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr EN

(1.68 MB)