DB10SPE-01-C-N-330V

Artikelnummer
3433851
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
Extra funktion Med avlastningsanslutning
Version Ingen
Tryckinställning [bar] Ingen förinställning
Standard Avlastningsventil
Justeringstyp Verktyg
Kavitet FC10-S3
Qmax-ventiler [l/min] 120
Produktserie DB10SPE
Tryckinst. omr. prod. s. [bar] prod. s. [bar] 5 - 345
Funktion Spolventil
Flödeshastighetsområde Q (l/min) 0 - 120
Tryckinställningsområde [bar] 5 - 228
Nom. storlek 10
Obejktbeteckning DB10SPE-01-C-N-330V
Pmax [bar] 350
Kontrolltyp Pilotstyrd
Typ av installation UNF
Tätningsmaterial NBR
Artikelnummer 3433851
Design Patron

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
DB10SPE Pressure Relief Valve
Produktbroschyr SV

(0.32 MB)

DB10SPE Pressure Relief Valve
Produktbroschyr EN

(0.32 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr SV

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr SV

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr EN

(1.68 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Produktbroschyr SV

(0.41 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Produktbroschyr EN

(0.41 MB)