WSM12120W-01E-C-N-24DG

Artikelnummer
3432820
Till produktgrupp på högre nivå
Finns i lager
På begäran Du kan göra en produktförfrågan genom att lägga till artikeln i din lista och hantera den i ditt myHYDAC-område.
Stycke
Lägg till i min lista
Obs: I avsnittet "Min lista" kan du komma ihåg produkter och begära dem.
Tekniska data
Mer information
Modell Växlingslägesövervakad
Typ, manuell förbikoppling Ingen manuell förbikoppling        
Modell Omkopplingslägesövervakning
Manuell förbikoppling Nej
Funktion 2/2 riktningsventil
Aktivering Magnetisk
Ventilserie WSM12120W-01
Spoldesign 40-1836
Kavitet 12120
Qmax-ventiler [l/min] 100
Produktserie WSM12120W
Anslutningstyp Anslutningskontakt i enlighet med DIN EN 1
Tryckområde P [bar] 5 - 350
Spole 24 V DC
Volymflödesområde Q [l/min] 5.5 - 110
Funktion Tallriksventil
Flödeshastighetsområde Q (l/min) 5.5 - 100
Nom. storlek 12
Obejktbeteckning WSM12120W-01E-C-N-24DG
Pmax [bar] 350
Kontrolltyp Pilotstyrd
Typ av installation Metrisk
Tätningsmaterial NBR
Artikelnummer 3432820
Artikelnummer, spole 3000249
Design Patron

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
WSM12120W-01E 2/2 solenoid directional valve
Produktbroschyr SV

(0.31 MB)

WSM12120W-01E 2/2 solenoid directional valve
Produktbroschyr EN

(0.31 MB)

WSM12120WR-01 2/2 Directional Poppet Valve
Produktbroschyr SV

(0.43 MB)

WSM12120WR-01 2/2 Directional Poppet Valve
Produktbroschyr EN

(0.43 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr SV

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr SV

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbroschyr SV

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbroschyr EN

(1.11 MB)