PDMC05S30A-50-C-N-20-12PN-5.2

Artikelnummer
3422475
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
Spole 12 V proportionell
Konsument flödeshastighet, prod.F 0 - 25
Funktion Proportionell tryckreduceringsventil
Typ, manuell förbikoppling Ingen manuell förbikoppling        
Modell Standard
Manuell förbikoppling Nej
Aktivering Proportionell
Spoldesign 0
Justeringstyp Icke tillgänglig
Kavitet 05S30
Qmax-ventiler [l/min] 20
Produktserie PDMC05
Tryckinst. omr. prod. s. [bar] prod. s. [bar] 0 - 35
Anslutningstyp Deutsch stickkontakt
Tryckinställningsområde [bar] 0 - 20
Nom. storlek 5
Pmax [bar] 60
Kontrolltyp Direktverkande
Typ av installation Kompakt
Tätningsmaterial NBR
Artikelnummer, spole -
Design Patronventiler

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
PDMC05S30A-50 Proportional Pressure Reducing Valve
Produktbroschyr SV

(0.33 MB)

PDMC05S30A-50 Proportional Pressure Reducing Valve
Produktbroschyr EN

(0.33 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)