CX07 -2/2-F/C-2/10/120/014
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
3422374
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
Manuell reglering CX | Utan manuell förbikoppling |
---|---|
Omkopplingslägesövervakning CX | Utan omkopplingslägesind. |
Fästelement CX | Utan fästelement |
Modellkod CX | CX07 (2/2 - F) |
Ventilsätestätning | PTFE |
Tätning, dynamisk | PTFE |
Förslutning, statisk | FPM |
Höljets material CX | Mässing |
Anslutningsstorlek CX | G 1/4 |
Nominell storlek DN CX | 10 |
Nominellt tryck – CX | 0-120 bar |
Omkopplingsfunktion CX | NC |
CX-serien | 2/2-vägs |
Godkännande/testcertifikat | Inget godkännande |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media

CX06 to CX08 pilot operated 2/2 Way Coaxial Valve
Produktbroschyr
SV
(0.86 MB)

CX06 to CX08 pilot operated 2/2 Way Coaxial Valve
Produktbroschyr
EN
(0.86 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Bruks-/underhållsanvisningar
SV
(0.8 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Bruks-/underhållsanvisningar
EN
(0.8 MB)