TFP-100/X/12/SE-M18x1 FSA/K

Artikelnummer
3400311
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
Nominellt tryck [MPa] 0.05
Nominellt tryck [bar] 0.5
Monteringsmutter Utan (fästmutter)
Modell, TS TFP
Omkopplingsfunktion Programmerbar
Omkopplingstemperatur 0.0
Godkännande/testcertifikat Inget godkännande

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Produktbroschyr SV

(1.13 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Produktbroschyr EN

(1.13 MB)

Constantly monitor tank fill levels with FSA and FSK
Produktbroschyr SV

(3.22 MB)

Constantly monitor tank fill levels with FSA and FSK
Produktbroschyr EN

(3.22 MB)