PDMC10S30P-01-C-N-25-24PU-21.2
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
3396732
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
Spole | 24 V proportionell |
---|---|
Konsument flödeshastighet, prod.F | 0 - 40 |
Funktion | Proportionell tryckreduceringsventil |
Typ, manuell förbikoppling | Ingen manuell förbikoppling |
Modell | Standard |
Manuell förbikoppling | Nej |
Aktivering | Proportionell |
Spoldesign | 0 |
Justeringstyp | Icke tillgänglig |
Kavitet | 10S30 |
Qmax-ventiler [l/min] | 40 |
Produktserie | PDMC10 |
Tryckinst. omr. prod. s. [bar] prod. s. [bar] | 0 - 35 |
Anslutningstyp | Junior Timer axial |
Tryckinställningsområde [bar] | 0 - 25 |
Nom. storlek | 10 |
Pmax [bar] | 60 |
Kontrolltyp | Pilotstyrd |
Typ av installation | Kompakt |
Tätningsmaterial | NBR |
Artikelnummer, spole | - |
Design | Patronventiler |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media

PDMC10S30P Proportional Pressure Reducing Valve
Produktbroschyr
SV
(0.65 MB)

PDMC10S30P Proportional Pressure Reducing Valve
Produktbroschyr
EN
(0.65 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr
SV
(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr
EN
(0.12 MB)