DZM06020-01-C-N-210V

Artikelnummer
3376262
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
Extra funktion Ingen
Version Ingen
Tryckinställning [bar] Ingen förinställning
Standard Trycksekvensventil
Justeringstyp Verktyg
Kavitet 06020
Qmax-ventiler [l/min] 30
Produktserie DZM06020
Tryckinst. omr. prod. s. [bar] prod. s. [bar] 10 - 210
Funktion Tallriksventil
Flödeshastighetsområde Q (l/min) 0 - 30
Tryckinställningsområde [bar] 10 - 210
Nom. storlek 6
Obejktbeteckning DZM06020-01-C-N-210V
Pmax [bar] 350
Kontrolltyp Direktverkande
Typ av installation Metrisk
Tätningsmaterial NBR
Artikelnummer 3376262
Design Patron

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
DZM06020 Pressure Sequence Valve
Produktbroschyr SV

(0.3 MB)

DZM06020 Pressure Sequence Valve
Produktbroschyr EN

(0.3 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr SV

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr SV

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr EN

(1.68 MB)