DWM12130Y-22-C-V-15

Artikelnummer
3375919
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
Extra funktion Ingen
Version Dämpad, inget avlastningshål
Styrtryckdifferens [bar] 15
Standard Tryckvåg
Justeringstyp Icke justerbar
Kavitet 12130
Qmax-ventiler [l/min] 130
Produktserie DWM12130Y
Tryckinst. omr. prod. s. [bar] prod. s. [bar] 15 - 22
Funktion Spolventil
Flödeshastighetsområde Q (l/min) 0 - 130
Nom. storlek 12
Obejktbeteckning DWM12130Y-22-C-V-15
Pmax [bar] 250
Kontrolltyp Direktverkande
Typ av installation Metrisk
Tätningsmaterial FKM
Artikelnummer 3375919
Design Patron

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
DWM12130Y Pressure Compensator
Produktbroschyr SV

(0.23 MB)

DWM12130Y Pressure Compensator
Produktbroschyr EN

(0.23 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr SV

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr SV

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr EN

(1.68 MB)