CX06 -2/2-F/C-2/10/064/012/PV-24V-M12-SD

Artikelnummer
3371686
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
Manuell reglering CX Utan manuell förbikoppling
Omkopplingslägesövervakning CX Utan omkopplingslägesind.
Fästelement CX Utan fästelement
Modellkod CX CX06 (2/2 - F)
Ventilsätestätning PTFE
Tätning, dynamisk FPM
Förslutning, statisk FPM
Höljets material CX Mässing
Anslutningsstorlek CX G 1/2
Nominell storlek DN CX 10
Nominellt tryck – CX 0-64 bar
Omkopplingsfunktion CX NC
CX-serien 2/2-vägs
Godkännande/testcertifikat Inget godkännande

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
CX06 to CX08 pilot operated 2/2 Way Coaxial Valve
Produktbroschyr SV

(0.86 MB)

CX06 to CX08 pilot operated 2/2 Way Coaxial Valve
Produktbroschyr EN

(0.86 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Bruks-/underhållsanvisningar SV

(0.8 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Bruks-/underhållsanvisningar EN

(0.8 MB)