PDB16PZ-09-C-N-087V087-12PG-2.2

Artikelnummer
3370950
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
Spole 12 V proportionell
Konsument flödeshastighet, prod.F 0 - 300
Funktion Proportionell tryckavlastningsventil
Tryckinställning [bar] 60
Typ, manuell förbikoppling Ingen manuell förbikoppling        
Modell Låg grund ∆p
Manuell förbikoppling Nej
Aktivering Proportionell
Spoldesign 40-1836
Justeringstyp Verktyg
Kavitet FC16-2
Qmax-ventiler [l/min] 250
Produktserie PDB16PZ
Tryckinst. omr. prod. s. [bar] prod. s. [bar] 4 - 350
Anslutningstyp Anslutningskontakt i enlighet med DIN EN 1
Funktion Spolventil
Tryckinställningsområde [bar] 4 - 60
Nom. storlek 16
Pmax [bar] 350
Kontrolltyp Pilotstyrd
Typ av installation UNF
Tätningsmaterial NBR
Artikelnummer, spole 3109230
Design Patron

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
PDB16PZ-08/-09 Proportional Pressure Relief Valve
Produktbroschyr SV

(0.33 MB)

PDB16PZ-08/-09 Proportional Pressure Relief Valve
Produktbroschyr EN

(0.33 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Produktbroschyr SV

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Produktbroschyr EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr SV

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr SV

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr EN

(1.68 MB)