WS08Z-01E-C-N-12DG

Art.nr
3368894
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
Modell Växlingslägesövervakad
Typ, manuell förbikoppling Ingen manuell förbikoppling        
Modell Omkopplingslägesövervakning
Manuell förbikoppling Nej
Funktion 2/2 riktningsventil
Aktivering Magnetisk
Ventilserie WS08Z-01
Spoldesign 40-1836
Kavitet FC08-2
Qmax-ventiler [l/min] 38
Produktserie WS08Z
Anslutningstyp Anslutningskontakt i enlighet med DIN EN 1
Tryckområde P [bar] 5 - 350
Spole 12 V DC
Volymflödesområde Q [l/min] 2 - 38
Funktion Tallriksventil
Flödeshastighetsområde Q (l/min) 2 - 38
Nom. storlek 8
Obejktbeteckning WS08Z-01E-C-N-12DG
Pmax [bar] 350
Kontrolltyp Pilotstyrd
Typ av installation UNF
Tätningsmaterial NBR
Artikelnummer 3368894
Artikelnummer, spole 3000489
Design Patron

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
Instruction Manual C4WERE6 Proportional
Bruks-/underhållsanvisningar SV

(1.31 MB)

Instruction Manual C4WERE6 Proportional
Bruks-/underhållsanvisningar EN

(1.31 MB)

WS08Z-01E 2/2 vägs-sätesventil
Produktbroschyr SV

(0.3 MB)

WS08Z-01E 2/2 Solenoid Directional Valve
Produktbroschyr EN

(0.32 MB)

C4WERE 10 K01 4/3 directional control valve
Produktbroschyr SV

(1.47 MB)

C4WERE 10 K01 4/3 directional control valve
Produktbroschyr EN

(1.47 MB)

C4WERE6 K01 4/3-way directional control valves
Produktbroschyr SV

(1.66 MB)

C4WERE6 K01 4/3-way directional control valves
Produktbroschyr EN

(1.66 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbroschyr SV

(1.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbroschyr EN

(1.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr SV

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr SV

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)