PDBM06020-01-C-N-210-24PG-18.0

Artikelnummer
3362791
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
Spole 24 V proportionell
Konsument flödeshastighet, prod.F 0 - 10
Funktion Proportionell tryckavlastningsventil
Typ, manuell förbikoppling Ingen manuell förbikoppling        
Modell Standard
Manuell förbikoppling Nej
Aktivering Proportionell
Spoldesign 50-1836
Justeringstyp Icke tillgänglig
Kavitet 06020
Qmax-ventiler [l/min] 10
Produktserie PDBM06020
Tryckinst. omr. prod. s. [bar] prod. s. [bar] 0 - 350
Anslutningstyp Anslutningskontakt i enlighet med DIN EN 1
Funktion Tallriksventil
Tryckinställningsområde [bar] 0 - 210
Nom. storlek 6
Pmax [bar] 350
Kontrolltyp Direktverkande
Typ av installation Metrisk
Tätningsmaterial NBR
Artikelnummer, spole 3179953
Design Patron

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
PDBM06020 Proportional Pressure Relief Valve
Produktbroschyr SV

(0.33 MB)

PDBM06020 Proportional Pressure Relief Valve
Produktbroschyr EN

(0.33 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Produktbroschyr SV

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Produktbroschyr EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr SV

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr SV

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr EN

(1.68 MB)