WSM06020W-61-C-N-0

Artikelnummer
3350164
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
Modell Optimerad prestanda
Typ, manuell förbikoppling Ingen manuell förbikoppling        
Modell Optimerad prestanda
Manuell förbikoppling Nej
Funktion 2/2 riktningsventil
Aktivering Magnetisk
Ventilserie WSM06020W-61
Spoldesign 50-1836
Kavitet 06020
Qmax-ventiler [l/min] 25
Produktserie WSM06020W-61
Anslutningstyp Utan spole
Tryckområde P [bar] 0 - 350
Spole Utan spole
Volymflödesområde Q [l/min] 0 - 25
Funktion Tallriksventil
Flödeshastighetsområde Q (l/min) 0 - 25
Nom. storlek 6
Obejktbeteckning WSM06020W-61-C-N-0
Pmax [bar] 350
Kontrolltyp Direktverkande
Typ av installation Metrisk
Tätningsmaterial NBR
Artikelnummer 3350164
Artikelnummer, spole -
Design Patron

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
WSM06020W-61 2/2 directional poppet valve
Produktbroschyr SV

(0.36 MB)

WSM06020W-61 2/2 directional poppet valve
Produktbroschyr EN

(0.36 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbroschyr SV

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbroschyr EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr SV

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr SV

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)