RVM06020-51-C-N-0.5

Artikelnummer
3347965
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
Modell Konisk tallrikstyp
Funktion Backventil
Justeringstyp Icke tillgänglig
Kavitet 06020
Qmax-ventiler [l/min] 38
Produktserie RVM06020
Öppningstryck [bar] 0,5
Volymflödesområde Q [l/min] 0 - 38
Nom. storlek 6
Obejktbeteckning RVM06020-51-C-N-0.5
Pmax [bar] 350
Kontrolltyp Direktverkande
Typ av installation Metrisk
Tätningsmaterial NBR
Artikelnummer 3347965
Design Patron

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
RVM06020-51 Check Valve
Produktbroschyr SV

(0.28 MB)

RVM06020-51 Check Valve
Produktbroschyr EN

(0.28 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)