RV08A-51-C-N-05

Artikelnummer
3347912
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
Modell Konisk tallrikstyp
Funktion Backventil
Justeringstyp Icke tillgänglig
Kavitet FC08-2
Qmax-ventiler [l/min] 38
Produktserie RV08A
Öppningstryck [bar] 0,35
Volymflödesområde Q [l/min] 0 - 38
Nom. storlek 8
Obejktbeteckning RV08A-51-C-N-05
Pmax [bar] 350
Kontrolltyp Direktverkande
Typ av installation UNF
Tätningsmaterial NBR
Artikelnummer 3347912
Design Patron

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
RV08A-51 Check Valve
Produktbroschyr SV

(0.28 MB)

RV08A-51 Check Valve
Produktbroschyr EN

(0.28 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)