DW12P-22-C-N-55

Artikelnummer
3304335
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
Extra funktion Ingen
Version Dämpad, inget avlastningshål
Styrtryckdifferens [bar] 4
Standard Tryckvåg
Justeringstyp Icke justerbar
Kavitet FC12-4
Qmax-ventiler [l/min] 100
Produktserie DW12P
Tryckinst. omr. prod. s. [bar] prod. s. [bar] 4 - 12
Funktion Spolventil
Flödeshastighetsområde Q (l/min) 0 - 100
Nom. storlek 12
Obejktbeteckning DW12P-22-C-N-55
Pmax [bar] 350
Kontrolltyp Direktverkande
Typ av installation UNF
Tätningsmaterial NBR
Artikelnummer 3304335
Design Patron

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
DW12P Priority Valve (Pressure Compensator)
Produktbroschyr SV

(0.29 MB)

DW12P Priority Valve (Pressure Compensator)
Produktbroschyr EN

(0.29 MB)

PDRC04T30D 3-Way Proportional Pressure Control Valve
Produktbroschyr SV

(1.46 MB)

PDRC04T30D 3-Way Proportional Pressure Control Valve
Produktbroschyr EN

(1.46 MB)

DW08B-01 Pressure compensator
Produktbroschyr SV

(0.38 MB)

DW08B-01 Pressure compensator
Produktbroschyr EN

(0.38 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr SV

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr SV

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr EN

(1.68 MB)