PDMC05S30A-11-C-N-35-24PU-10.5
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
3270226
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
Spole | 24 V proportionell |
---|---|
Konsument flödeshastighet, prod.F | 0 - 25 |
Funktion | Proportionell tryckreduceringsventil |
Typ, manuell förbikoppling | Ingen manuell förbikoppling |
Modell | Standard |
Manuell förbikoppling | Nej |
Aktivering | Proportionell |
Spoldesign | 0 |
Justeringstyp | Icke tillgänglig |
Kavitet | 05S30 |
Qmax-ventiler [l/min] | 12 |
Produktserie | PDMC05 |
Tryckinst. omr. prod. s. [bar] prod. s. [bar] | 0 - 35 |
Anslutningstyp | Junior Timer axial |
Tryckinställningsområde [bar] | 0 - 35 |
Nom. storlek | 5 |
Pmax [bar] | 60 |
Kontrolltyp | Direktverkande |
Typ av installation | Kompakt |
Tätningsmaterial | NBR |
Artikelnummer, spole | - |
Design | Patronventiler (logik) |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media

PDMC05S30A-11 3-Way Proportional Pressure reducing valve
Produktbroschyr
SV
(0.38 MB)

PDMC05S30A-11 3-Way Proportional Pressure reducing valve
Produktbroschyr
EN
(0.38 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr
SV
(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr
EN
(0.12 MB)