ST12230-01-C-V-60-67/33

Artikelnummer
3265596
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
Justeringstyp Icke tillgänglig
Kavitet 12230
Qmax-ventiler [l/min] 60
Q produktserie [l/min] 7 - 60
Produktserie ST12230
Divisionsförhållande 67:33
Flödeshastighetsområde [l/min] 21 - 60
Funktion Spolventil
Funktion Flödesdelare/kombinator
Nom. storlek 12
Obejktbeteckning ST12230-01-C-V-60-67/33
Pmax [bar] 350
Typ av installation Metrisk
Tätningsmaterial FKM
Artikelnummer 3265596
Design Patron

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
ST12230 Flow Divider/Combiner Spool Type
Produktbroschyr SV

(0.27 MB)

ST12230 Flow Divider/Combiner Spool Type
Produktbroschyr EN

(0.27 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr SV

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr SV

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.11 MB)