TS-L-70/X/12 FSK

Artikelnummer
3252766
Till produktgrupp på högre nivå
Finns i lager
På begäran Du kan göra en produktförfrågan genom att lägga till artikeln i din lista och hantera den i ditt myHYDAC-område.
Stycke
Lägg till i min lista
Obs: I avsnittet "Min lista" kan du komma ihåg produkter och begära dem.
Tekniska data
Mer information
Nominellt tryck [MPa] 0.05
Nominellt tryck [bar] 0.5
Monteringsmutter Utan (fästmutter)
Modell, TS TSL
Omkopplingsfunktion Öppningskontakt (NC)
Omkopplingstemperatur 70
Godkännande/testcertifikat Inget godkännande

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Produktbroschyr SV

(1.13 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Produktbroschyr EN

(1.13 MB)

Constantly monitor tank fill levels with FSA and FSK
Produktbroschyr SV

(3.22 MB)

Constantly monitor tank fill levels with FSA and FSK
Produktbroschyr EN

(3.22 MB)