>MRF2E/05G3010FE0

Artikelnummer
3249999
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
Elementets längd 30 tum
Antal element 5
Material hölje E=Rostfritt stål
Storlek MRF 2=220 mm behållardiameter
Andra funktioner 0=inga andra funktioner
Standard 0=ingen
Övergång 0=inget byte
Tätningsmaterial V=FPM (Viton)
Bypass KB=ingen bypass
Igensättningsindikator E=tryckmätare
Anslutningsstorlek 2 tum
Anslutningstyp Gänga (tum, ISO 228)
Filtreringsgrad 0
Filtermaterial XX=inget filterelement
pmax [bar] 10

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
MRF-1-x/1-D-xx-… Installation istruction
Bruks-/underhållsanvisningar SV

(7.22 MB)

MRF-1-x/1-D-xx-… Installation istruction
Bruks-/underhållsanvisningar EN

(7.22 MB)

MRF-1xx-EV-ED-xx Installation instructio
Bruks-/underhållsanvisningar SV

(8.95 MB)

MRF-1xx-EV-ED-xx Installation instructio
Bruks-/underhållsanvisningar EN

(8.95 MB)

MRF MultiRheo Filter
Produktbroschyr SV

(1.27 MB)

MRF MultiRheo Filter
Produktbroschyr EN

(1.27 MB)

MRF-7xx-xV-CJ-… Installation instruction
Bruks-/underhållsanvisningar SV

(6.28 MB)

MRF-7xx-xV-CJ-… Installation instruction
Bruks-/underhållsanvisningar EN

(6.28 MB)

MRF-1xx-EVD-EY-xx Installation instructi
Bruks-/underhållsanvisningar SV

(10.33 MB)

MRF-1xx-EVD-EY-xx Installation instructi
Bruks-/underhållsanvisningar EN

(10.33 MB)