WSM12120Z-01M-C-N-24DG

Art.nr
3230889
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
Typ, manuell förbikoppling Skruv manuell förbikoppling        
Modell Standard
Manuell förbikoppling Ja
Funktion 2/2 riktningsventil
Aktivering Magnetisk
Ventilserie WSM12120Z-01
Spoldesign 40-1836
Kavitet 12120
Qmax-ventiler [l/min] 110
Produktserie WSM12120Z
Anslutningstyp Anslutningskontakt i enlighet med DIN EN 1
Tryckområde P [bar] 5 - 350
Spole 24 V DC
Volymflödesområde Q [l/min] 5.5 - 110
Funktion Tallriksventil
Flödeshastighetsområde Q (l/min) 5.5 - 110
Nom. storlek 12
Obejktbeteckning WSM12120Z-01M-C-N-24DG
Pmax [bar] 350
Kontrolltyp Pilotstyrd
Typ av installation Metrisk
Tätningsmaterial NBR
Artikelnummer 3230889
Artikelnummer, spole 3000249
Design Patron

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
WSM12120Z 2/2 Solenoid Directional Valve
Produktbroschyr SV

(0.27 MB)

WSM12120Z 2/2 Solenoid Directional Valve
Produktbroschyr EN

(0.27 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbroschyr SV

(1.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbroschyr EN

(1.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr SV

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr SV

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)